- Nr kat.:
- AX 5051376
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 675 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 700 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,95 kg
- Masa brutto
- 6,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949539
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101