Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051377

Nr kat.:
AX 5051377
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 355 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,8 kg
Masa brutto
3,912 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101