Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051381

Nr kat.:
AX 5051381
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 345 mm
Wysokość: 775 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,3 kg
Masa brutto
5,66 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101