Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051382

Nr kat.:
AX 5051382
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 545 mm
Wysokość: 775 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,2 kg
Masa brutto
8,66 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101