- Nr kat.:
- AX 5051384
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 545 mm
Wysokość: 1.175 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,9 kg
- Masa brutto
- 13,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949614
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101