Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051385

Nr kat.:
AX 5051385
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 705 mm
Wysokość: 735 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 760 mm
Wysokość: 760 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
10,39 kg
Masa brutto
10,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101