Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051388

Nr kat.:
AX 5051388
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 945 mm
Wysokość: 735 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 760 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,5 kg
Masa brutto
14 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101