Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051392

Nr kat.:
AX 5051392
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 1.145 mm
Wysokość: 1.175 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
25 kg
Masa brutto
27,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101