- Nr kat.:
- AX 5052128
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 950 mm
Wysokość: 575 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,5 kg
- Masa brutto
- 10,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101