Drzwi prawe do AX

Nr kat.: AX 5051333

Nr kat.:
AX 5051333
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Szyld zamka
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Szyld zamka
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,9 kg
Masa brutto
14 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949164
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101