- Nr kat.:
- AX 5051335
- Materiał
- Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
Szyld zamka - Pasujący do
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.200 mm - Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Szyld zamka
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,04 kg
- Masa brutto
- 10,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949188
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101