Drzwi prawe do AX

Nr kat.: AX 5052135

Nr kat.:
AX 5052135
Materiał
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,2 kg
Masa brutto
6,28 kg
Numer taryfy celnej
94039910
ECLASS 8.0
27180101