Drzwi lewe do AX

Nr kat.: AX 5051338

Nr kat.:
AX 5051338
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11 kg
Masa brutto
11,72 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101