- Nr kat.:
- HD 5050617
- Materiał
- Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Pasujący do
- Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa HD
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 300 mm - Pasuje do nr kat.
- 1676.600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,21 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177919860
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704