Rama uszczelniająca HD

Nr kat.: HD 5050619

Nr kat.:
HD 5050619
Materiał
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Pasujący do
Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa HD
Szerokość: = 300 mm
Wysokość: = 200 mm
Pasuje do nr kat.
1674.600
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,138 kg
Masa brutto
0,141 kg
Numer taryfy celnej
40081100
EAN
4028177919884
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704