- Nr kat.:
- HD 5050620
- Materiał
- Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Pasujący do
- Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa HD
Szerokość: = 200 mm
Wysokość: = 200 mm - Pasuje do nr kat.
- 1672.600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,117 kg
- Masa brutto
- 0,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177919891
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704