Drzwi do obudów sterowniczych Kompakt HD

Nr kat.: HD 5052110

Oryginalne części zamienne do szaf sterowniczych Rittal o gwarantowanej jakości.

Nr kat.:
HD 5052110
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Zakres dostawy
Łącznie z zawiasami i częściami zamka
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.000 mm
Zakres dostawy
Łącznie z zawiasami i częściami zamka
Opak.
1 szt.
Waga netto
19,6 kg
Masa brutto
20,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910