- Nr kat.:
- HD 5052112
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 - Zakres dostawy
- Łącznie z zawiasami i częściami zamka
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,8 kg
- Masa brutto
- 4,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910