- Nr kat.:
- HD 5050622
- Materiał
- Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Pasujący do
- Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
Szerokość: = 810 mm
Wysokość: = 650 mm - Pasuje do nr kat.
- 1315.600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,228 kg
- Masa brutto
- 0,232 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177919914
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704