Rama uszczelniająca HD

Nr kat.: HD 5050625

Nr kat.:
HD 5050625
Materiał
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Pasujący do
Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
Szerokość: = 810 mm
Wysokość: = 1.050 mm
Pasuje do nr kat.
1316.600
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,295 kg
Masa brutto
0,3 kg
Numer taryfy celnej
40081100
EAN
4028177919945
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704