Rama uszczelniająca HD

Nr kat.: HD 5050669

Nr kat.:
HD 5050669
Materiał
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Pasujący do
Szerokość: = 490 mm
Wysokość: = 1.200 mm
Pasuje do nr kat.
1319.600
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,28 kg
Masa brutto
0,295 kg
Numer taryfy celnej
40081100
EAN
4028177951242
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101