Rama uszczelniająca HD

Nr kat.: HD 5050692

Nr kat.:
HD 5050692
Materiał
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Pasujący do
Szerokość: = 220 mm
Wysokość: = 460 mm
Pasuje do nr kat.
4000.031
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,12 kg
Numer taryfy celnej
40081100
EAN
4028177956940
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101