- Nr kat.:
- HD 5050858
- Materiał
- Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Pasujący do
- Szerokość: = 610 mm
Wysokość: = 810 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,21 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177968318
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101