Zamknięcie do jednodrzwiowych TS

Nr kat.: TS 5050138

Zamawiać razem do szyldu zamka VX SE 5050817.

Nr kat.:
TS 5050138
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Pasujący do
Wysokość: 1.400 mm
Wskazówka
Podkładki sprężyste po wymianie drążków zamka nie nadają się do ponownego użycia. Należy się upewnić, czy w zapasie jest wystarczająca ich ilość (numer katalogowy 8800070).
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
3 kg
Numer taryfy celnej
83015000
EAN
4028177650282
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217