Zamawiać razem do szyldu zamka VX SE 5050817.
- Nr kat.:
- TS 5050139
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Pasujący do
- Wysokość: 1.600 mm
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
- Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Wskazówka
- Podkładki sprężyste po wymianie drążków zamka nie nadają się do ponownego użycia. Należy się upewnić, czy w zapasie jest wystarczająca ich ilość (numer katalogowy 8800070).
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 3 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177650299
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217