Drzwi lewe do dwudrzwiowych AE

Nr kat.: AE 5050470

Nr kat.:
AE 5050470
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 760 mm
Pasujący do
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 760 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,9 kg
Masa brutto
7,9 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708556
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101