- Nr kat.:
- AE 5050472
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.000 mm - Pasujący do
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.000 cm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9 kg
- Masa brutto
- 10,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708570
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101