Drzwi lewe do dwudrzwiowych AE

Nr kat.: AE 5050477

Nr kat.:
AE 5050477
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.200 mm
Pasujący do
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.200 cm
Opak.
1 szt.
Waga netto
20 kg
Masa brutto
21 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708624
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101