Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050430

Nr kat.:
AE 5050430
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
334 mm x 275 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 380 mm
Wysokość: = 300 mm
Pasuje do nr kat.
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,39 kg
Masa brutto
1,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216