Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050435

Nr kat.:
AE 5050435
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
334 mm x 570 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 380 mm
Wysokość: = 600 mm
Pasuje do nr kat.
1038500
1338500
1008600
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,6 kg
Masa brutto
4,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216