Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050436

Nr kat.:
AE 5050436
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
549 mm x 355 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 380 mm
Pasuje do nr kat.
1039500
1339500
1009600
6539010
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,8 kg
Masa brutto
3,9 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216