Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050437

Nr kat.:
AE 5050437
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
354 mm x 475 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 500 mm
Pasuje do nr kat.
1045500
1015600
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,7 kg
Masa brutto
2,8 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708228
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216