Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050439

Nr kat.:
AE 5050439
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
749 mm x 570 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 600 mm
Pasuje do nr kat.
1055500
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,7 kg
Masa brutto
9,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216