Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050440

Nr kat.:
AE 5050440
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
449 mm x 670 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 500 mm
Wysokość: = 700 mm
Pasuje do nr kat.
1057500
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,9 kg
Masa brutto
6,9 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708259
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216