- Nr kat.:
- AE 5050442
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 549 mm x 570 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 600 mm - Pasuje do nr kat.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,1 kg
- Masa brutto
- 6,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216