- Numer artykułu:
- AE 5050443
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 704 mm x 730 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 760 mm
Wysokość: = 760 mm - Pasuje do nr kat.
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,6 kg
- Masa brutto
- 12,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216