Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050444

Nr kat.:
AE 5050444
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
549 mm x 730 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 760 mm
Pasuje do nr kat.
1076500
1376500
1012600
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,3 kg
Masa brutto
10,3 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216