Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050445

Nr kat.:
AE 5050445
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
539 mm x 955 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 1.000 mm
Pasuje do nr kat.
1090500
Opak.
1 szt.
Waga netto
10,2 kg
Masa brutto
11,2 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216