Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050446

Nr kat.:
AE 5050446
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
944 mm x 730 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 1.000 mm
Wysokość: = 760 mm
Pasuje do nr kat.
1100500
1130500
Opak.
1 szt.
Waga netto
15,6 kg
Masa brutto
25,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708310
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216