- Nr kat.:
- AE 5050449
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 739 mm x 955 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.000 mm - Pasuje do nr kat.
- 1180500
- 1016600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 16,2 kg
- Masa brutto
- 17,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708341
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216