- Nr kat.:
- AE 5050450
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 940 mm x 1.155 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 1.000 mm
Wysokość: = 1.200 mm - Pasuje do nr kat.
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25,5 kg
- Masa brutto
- 35,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216