- Nr kat.:
- AE 5050452
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 740 mm x 1.155 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.200 mm - Pasuje do nr kat.
- 1280500
- 1017600
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,8 kg
- Masa brutto
- 30,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177708372
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216