Płyta montażowa do AE

Nr kat.: AE 5050453

Nr kat.:
AE 5050453
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
334 mm x 355 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AE
AE stal nierdzewna
Szerokość: = 380 mm
Wysokość: = 380 mm
Pasuje do nr kat.
1380500
1006500
1006600
6538010
6315300
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,75 kg
Masa brutto
1,8 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177708389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216