Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/NEMA 4X

Nr kat.: SE 5850580

Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66 / NEMA 4X. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

Nr kat.:
SE 5850580
Opis produktu
Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Obudowa, ściana tylna i drzwi: szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Podłoga: bez powłoki
Zakres dostawy
Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna odkręcana
Płyta montażowa
Podłoga, zamknięta
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
499 mm x 1.496 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Klasa ochrony NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Wskazówka
Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna
Opak.
1 szt.
Waga netto
92,4 kg
Masa brutto
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 600x1600x400 mm, stal nierdzewna 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
White Paper
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Podręcznik techniczny systemu Rittal