- Nr kat.:
- SE 5853580
- Opis produktu
- Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Obudowa, ściana tylna i drzwi: szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Podłoga: bez powłoki
- Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna odkręcana
Płyta montażowa
Podłoga, zamknięta
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Wskazówka
- Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 146 kg
- Masa brutto
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu