Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 100 mm do VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Nr kat.: VX 8640006

Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.

Nr kat.:
VX 8640006
Opis produktu
Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
Materiał
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Szerokość: = 1.100 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Masa/opak.
6,32 kg
Opak.
2 szt.
Waga netto
5,64 kg
Masa brutto
5,84 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 1100 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne