Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.: VX 8660030

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

Nr kat.:
VX 8660030
Wersja
Zamknięty
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Głębokość: = 300 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Masa/opak.
0,7 kg
Opak.
2 szt.
Pasujący do
do systemu cokołów VX, blacha stalowa
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,13 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177978201
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Osłona cokołu VX, boczna , wys.: 100 mm, do gł.: 300 mm, blacha stalowa
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Product presentations
Karty produktów
Szczegóły techniczne