Do wprowadzenia kabli do cokołu. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony z listwą szczotkową. Dzięki opcjonalnemu mocowaniu osłon można przymocować osłony z listwą szczotkową także z boku, do elementu narożnego cokołu.
- Nr kat.:
- VX 8660094
- Wersja
- z wkładem szczotkowym
- Materiał
- Osłony cokołu: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, samogasnące - Kolor
- RAL 9005
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
szerokości/głębokości: 1.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w głębokości potrzebne jest opcjonalne mocowanie osłony.
- Waga netto
- 2,08 kg
- Masa brutto
- 2,108 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu z listwą szczotkową do VX, do szerokości/głębokości: 1000 mm