Osłony cokołu, boczne do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Nr kat.: VX 8660072

Osłony cokołów ze stali nierdzewnej stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu.

Nr kat.:
VX 8660072
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty, ziarno 400
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
TS
PC
Głębokość: = 600 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,86 kg
Masa brutto
2,67 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177037830
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Osłona cokołu VX, boczna , wys.: 100 mm, do gł.: 600 mm, stal nierdzewna
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne