Elementy narożne cokołu z osłoną przednią i tylną. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania. Płynne łączenie w szereg.
- Nr kat.:
- VX 8660051
- Materiał
- Element narożny cokołu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Osłona cokołu przednia/tylna: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywy: ABS - Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
4 elementy narożne
4 pokrywki
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu są niezbędne do zamknięcia jednostki cokołu i służą do dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą.
- Będące w zestawie pokrywy można w razie potrzeby zastąpić pokrywami ze stali nierdzewnej do systemu cokołów VX, stal nierdzewna.
- Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
TS
PC
Szerokość: = 800 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,6 kg
- Masa brutto
- 4,826 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, stal nierdzewna 1.4301
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne